Menu  Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
14,3337 € - 14,3337 € 120 En stock
Non
Jaune
PEBD
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
192,5341 € - 288,7871 € Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
60,4749 € - 95,5208 € 12 En stock
Non
Jaune
PEBD
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
11,574 € - 11,574 € 395 En stock
Non
Jaune
PEBD
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
1,1672 € - 2,8178 € 75 En stock
Non
Gris
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
2,7175 € - 2,7175 € 22 En stock
Non
Gris
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
16,5021 € - 16,5021 € 90 En stock
Non
Jaune
PEBD
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
2,1683 € - 4,3465 € 125 En stock
Non
Gris
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,643 € - 2,1069 € 6925 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
77.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
167,7528 € - 251,6432 € 23 En stock
Non
Jaune
PEBD
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
9,8421 € - 9,8421 € 900 En stock
Non
Jaune
PEBD
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
18,2058 € - 18,2058 € 75 En stock
Non
Jaune
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,3897 € - 3,223 € 60 En stock
Non
Gris
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,3984 € - 1,3424 € 5600 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5716 € - 1,8332 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
73.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,6474 € - 1,6474 € 210 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
133.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
3,0413 € - 3,0413 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,3928 € - 1,2832 € Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
50.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,5026 € - 1,6085 € 800 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
59.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4449 € - 1,4167 € 1034 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
57.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 457.2 mm 63.0 mm Jaune PEBD

10242780

Gamme de prix
14,3337 € - 14,3337 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 450, ANSI 18
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 1524.0 mm 220.0 mm Jaune PEBD

10238943

Gamme de prix
288,7871 € - 192,5341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1500, ANSI 60
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 863.6 mm 170.0 mm Jaune PEBD

10238806

Gamme de prix
95,5208 € - 60,4749 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 850, ANSI 34
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 406.4 mm 60.5 mm Jaune PEBD

10242773

Gamme de prix
11,574 € - 11,574 €

Niveaux de stock
395 En stock
Caractéristiques
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 400, ANSI 16
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 37.0 mm Gris PVC

10103388

Gamme de prix
2,8178 € - 1,1672 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 34.0 mm Gris PVC

10103425

Gamme de prix
2,7175 € - 2,7175 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 6
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 508.0 mm 65.0 mm Jaune PEBD

10242797

Gamme de prix
16,5021 € - 16,5021 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 500, ANSI 20
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 42.0 mm Gris PVC

10103401

Gamme de prix
4,3465 € - 2,1683 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 77.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371985

Gamme de prix
2,1069 € - 0,643 €

Niveaux de stock
6925 En stock
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 1422.4 mm 215.0 mm Jaune PEBD

10238929

Gamme de prix
251,6432 € - 167,7528 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 1400, ANSI 56
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 355.6 mm 57.0 mm Jaune PEBD

10102602

Gamme de prix
9,8421 € - 9,8421 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 350, ANSI 14
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 609.6 mm 67.0 mm Jaune PEBD

10242803

Gamme de prix
18,2058 € - 18,2058 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 600, ANSI 24
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 88.9 mm 37.0 mm Gris PVC

10103395

Gamme de prix
3,223 € - 1,3897 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 3
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Gamme de prix
1,3424 € - 0,3984 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 1-3/4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 73.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371961

Gamme de prix
1,8332 € - 0,5716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 133.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370667

Gamme de prix
1,6474 € - 1,6474 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 139.7 mm 44.0 mm Gris PVC

10103418

Gamme de prix
3,0413 € - 3,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 5
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 50.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371893

Gamme de prix
1,2832 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 59.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371947

Gamme de prix
1,6085 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 57.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371930

Gamme de prix
1,4167 € - 0,4449 €

Niveaux de stock
1034 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris