Menu  Rechercher

Capes percées pour tuyau

En stock

Les capes sont appliquées aux extrémités des tuyaux et des tubes pour les empêcher de glisser sur les raccords. Protègent contre l'eau, la poussière, la saleté et les polluants.Empêchent les fuites d’eau et de saletés.Elle est facile à installer et à retirer.Utilisés dans les applications de construction, le jardinage et l’industrie automobile. Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Jaune Séries: SR5758

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 Couleur H Matière complète Ajouter au panier
0,0869 € - 0,2226 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.0 mm
Noir
4.4 mm
Élastomère thermoplastique
0,0941 € - 0,1976 € 5000 En stock
26.7 mm
33.0 mm
Jaune
4.4 mm
Polyéthylène basse densité
0,7561 € - 1,5878 € 1000 En stock
21 mm
29.6 mm
Jaune
4.4 mm
Polyéthylène basse densité
0,5495 € - 1,1539 € 1600 En stock
11.3 mm
19.3 mm
Jaune
4.4 mm
Polyéthylène basse densité
0,3716 € - 0,7803 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.0 mm
Jaune
4.4 mm
Polyéthylène basse densité
0,1449 € - 0,3043 € Demander le délai de livraison ici
17.8 mm
26.4 mm
Noir
4.4 mm
Élastomère thermoplastique
0,1165 € - 0,2446 € 7500 En stock
14.6 mm
22.1 mm
Noir
4.4 mm
Élastomère thermoplastique
0,5394 € - 1,1329 € 2000 En stock
14.6 mm
22.1 mm
Jaune
4.4 mm
Polyéthylène basse densité
0,1908 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
33.0 mm
Noir
4.4 mm
Élastomère thermoplastique
0,1681 € - 0,2223 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
19.3 mm
Noir
4.4 mm
Élastomère thermoplastique
0,1592 € - 0,3344 € Demander le délai de livraison ici
21 mm
29.6 mm
Noir
4.4 mm
Élastomère thermoplastique
0,9096 € - 1,9102 € 6300 En stock
17.8 mm
26.4 mm
Jaune
4.4 mm
Polyéthylène basse densité
Cape percée pour tuyau 8.1 mm (Øt) TPE Noir

10178461

Gamme de prix
0,2226 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Cape percée pour tuyau 26.7 mm (Øt) PEBD Jaune

10178430

Gamme de prix
0,1976 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape percée pour tuyau 21.0 mm (Øt) PEBD Jaune

10178416

Gamme de prix
1,5878 € - 0,7561 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape percée pour tuyau 11.3 mm (Øt) PEBD Jaune

10178478

Gamme de prix
1,1539 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape percée pour tuyau 8.1 mm (Øt) PEBD Jaune

10178454

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape percée pour tuyau 17.8 mm (Øt) TPE Noir

10178409

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Cape percée pour tuyau 14.6 mm (Øt) TPE Noir

10178386

Gamme de prix
0,2446 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Cape percée pour tuyau 14.6 mm (Øt) PEBD Jaune

10178379

Gamme de prix
1,1329 € - 0,5394 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape percée pour tuyau 26.7 mm (Øt) TPE Noir

10178447

Gamme de prix
0,4007 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Cape percée pour tuyau 11.3 mm (Øt) TPE Noir

10178485

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Cape percée pour tuyau 21.0 mm (Øt) TPE Noir

10178423

Gamme de prix
0,3344 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Cape percée pour tuyau 17.8 mm (Øt) PEBD Jaune

10178393

Gamme de prix
1,9102 € - 0,9096 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité