Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons hexagonaux sont destinés à couvrir les raccords, les boulons et les écrous de forme hexagonale. Disponibles dans toutes les tailles de raccords hydrauliques conventionnels. Grâce à leur adaptabilité, ces capuchons peuvent également être utilisés pour protéger des composants sphériques.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1127
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | d1 | h | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1661 € - 0,3308 € | 10277 En stock |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0775 € - 0,1201 € | 3096 En stock |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0978 € - 0,1717 € | 7898 En stock |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,144 € - 0,2703 € | Demander le délai de livraison ici |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 10267202 | 0,145 € - 0,2323 € | 4500 En stock |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Métrique
|
|
| 0,152 € - 0,3238 € | 7200 En stock |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,1128 € - 0,1802 € | 19300 En stock |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0941 € - 0,145 € | 161 En stock |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1274 € - 0,1985 € | 8699 En stock |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0857 € | 22515 En stock |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | 6400 En stock |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 10267097 | 0,0631 € - 0,1981 € | Demander le délai de livraison ici |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
| 0,0664 € - 0,1028 € | 70231 En stock |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1548 € | 16027 En stock |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,1329 € - 0,2492 € | Demander le délai de livraison ici |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer