Menu  Rechercher

Capes hexagonales longues 50.0 mm 28.5 mm Noir PELD - PIR

La cape hexagonale longue est conçue pour protéger l'ensemble du raccord sur les flexibles hydrauliques. Facile à installer par emboîtement. Protège les profils féminins et masculins.
Référence Essentra :

20597276

Référence du fabricant:

20597276

1400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 50.0 mm
h 28.5 mm
H 45.0 mm
Couleur Noir
Matière PELD - PIR
Type 2 - Angle tridirectionnel
Recycled Content Percentage % 100%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter