Menu  Rechercher

Capes hexagonales longues

En stock

Les capes hexagonales longues sont conçues pour sceller et protéger l'ensemble du raccord d'assemblage sur les flexibles hydrauliques, contre la contamination, les fuites et les dommages.

La conception intelligente du corps hexagonal offre une solution unique, avec une installation par pression sans effort, qui protège à la fois le profil féminin et masculin.

Il permet d'appliquer un couple plus important, réduisant ainsi le risque de desserrage sous l'effet des vibrations ou des fluctuations de pression.

  • Couramment utilisée pour les systèmes hydrauliques dans l'industrie, l'automobile et d'autres applications.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRTTF

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h H Type Ajouter au panier
0,032 € - 0,0356 € 16000 En stock
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
0,1008 € - 0,112 € 2100 En stock
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,0458 € - 0,0509 € 28500 En stock
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
0,1238 € - 0,1375 € 3600 En stock
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
0,1559 € - 0,1732 € 3900 En stock
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
0,0825 € - 0,0917 € 4000 En stock
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
0,2109 € - 0,2343 € 1400 En stock
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
0,2017 € - 0,2241 € 250 En stock
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
0,0366 € - 0,0407 € 5000 En stock
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
0,0293 € - 0,0326 € 7000 En stock
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
0,0917 € - 0,1019 € 10800 En stock
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,4076 € - 0,4528 € 50 En stock
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
0,4585 € - 0,5095 € 100 En stock
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
0,0229 € - 0,0254 € 21500 En stock
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
0,0733 € - 0,0815 € 5000 En stock
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
0,2751 € - 0,3057 € 200 En stock
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
0,5095 € - 0,5661 € 50 En stock
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
Capes hexagonales longues 17.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597184

Gamme de prix
0,0356 € - 0,032 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 32.0 mm 30.0 mm Noir PELD - PIR

20597245

Gamme de prix
0,112 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 22.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597207

Gamme de prix
0,0509 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 36.0 mm 30.5 mm Noir PELD - PIR

20597252

Gamme de prix
0,1375 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 41.0 mm 31.5 mm Noir PELD - PIR

20597269

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1559 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 27.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597221

Gamme de prix
0,0917 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 50.0 mm 28.5 mm Noir PELD - PIR

20597276

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 45.5 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20744168

Gamme de prix
0,2241 € - 0,2017 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 19.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597191

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 16.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597177

Gamme de prix
0,0326 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 30.0 mm 30.0 mm Noir PELD - PIR

20597238

Gamme de prix
0,1019 € - 0,0917 €

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 60.0 mm 42.0 mm Noir PELD - PIR

20597290

Gamme de prix
0,4528 € - 0,4076 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 65.0 mm 43.0 mm Noir PELD - PIR

20597306

Gamme de prix
0,5095 € - 0,4585 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 14.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597160

Gamme de prix
0,0254 € - 0,0229 €

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 24.0 mm 28.0 mm Noir PELD - PIR

20597214

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0733 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 55.0 mm 42.0 mm Noir PELD - PIR

20597283

Gamme de prix
0,3057 € - 0,2751 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
Capes hexagonales longues 80.0 mm 43.0 mm Noir PELD - PIR

20597313

Gamme de prix
0,5661 € - 0,5095 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR