Menu  Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0558 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,048 € - 0,3706 € 1750 En stock
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Filetages UNF
0,9757 € - 2,3573 € 560 En stock
76.2 mm
38.1 mm
0,8262 € - 2,1033 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Filetages UNF
  • sur 6
Cape flexible 4.4 mm 25.0 mm PVC Jaune

10007730

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 14.3 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108758

Gamme de prix
0,3706 € - 0,048 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M15;9/16"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 76.2 mm (Øi) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108772

Gamme de prix
2,3573 € - 0,9757 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Température maximum
    230 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 63.5 mm (Øi) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108765

Gamme de prix
2,1033 € - 0,8262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Filetage
    2 1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Température maximum
    230 °C