Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6011 € - 1,2624 € | 600 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2717 € - 0,6448 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2941 € - 0,6176 € | 1500 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,274 € - 0,6056 € | 900 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4318 € - 0,9069 € | 41 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5021 € - 1,0545 € | 675 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,2941 € - 0,6176 € | 2200 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,0723 € - 0,1518 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,0731 € - 0,1536 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0793 € - 0,1666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0638 € - 0,134 € | 49500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1714 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | 55500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0167 € - 0,1135 € | 4500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0865 € - 0,1816 € | 12000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0704 € - 0,1479 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,181 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer