Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5321 € - 2,1126 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 1747 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Jaune
|
1.004 in
25.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2821 € - 0,3414 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Jaune
|
0.335 in
8.5 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 10799 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 21000 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 178 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0734 € - 0,0859 € | 33500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1294 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 405 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3457 € - 0,4031 € | 12 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 17205 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,284 € - 0,3314 € | 14928 En stock |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rouge
|
0.354 in
9.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1721 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2367 € - 0,2769 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm