Les capes de protection filetées protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Elles empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.
Elles comportent une tête filetée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main. Il suffit de les visser sur un tuyau ou un tube. Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les environnements automobiles et industriels. Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage conformes aux normes métriques, BSP/Gaz et UNF.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | H | D | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3/8" x 24
|
8.3
|
11.0
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13/16" x 16
|
15.3
|
23.3
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1
|
12.0
|
13.8
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M26 x 1.5
|
14.0
|
28.3
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer