Menu  Rechercher

Cape filetée M18 x 1.5 PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20751517

Référence du fabricant:

20751517

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 14.0 mm
D 19.7 mm
Filetage M18 x 1.5
Norme de filetage Métrique 
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter