Menu  Rechercher

Capes filetées PCR

En stock

Les capes de protection filetées protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Elles empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.

Elles comportent une tête filetée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main. Il suffit de les visser sur un tuyau ou un tube. Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les environnements automobiles et industriels. Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage conformes aux normes métriques, BSP/Gaz et UNF.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage H D Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Demander le délai de livraison ici
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
5000 En stock
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
Demander le délai de livraison ici
2 x 11
21.0
61.9
GAS
Demander le délai de livraison ici
1 x 11
19.0
36.0
GAS
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1
10.0
9.9
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M18 x 1.5
14.0
19.7
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M20 x 1.5
14.0
21.9
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M28 x 1.5
14.0
32.0
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
M11 x 1
12.0
14.0
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1
12.0
13.8
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M26 x 1.5
14.0
28.3
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M42 x 2
16.0
44.5
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
12.0
14.0
Métrique 
  • sur 2
Cape filetée 1/4 x 19 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Filetage
    1/4 x 19
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée 3/4 x 14 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Filetage
    3/4 x 14
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée 3/8 x 19 BSP;GAS PELD - PCR Vert

20751371


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • H
    11.3 mm
  • Filetage
    3/8 x 19
  • Norme de filetage
    BSP;GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 2 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751432


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Filetage
    2 x 11
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée 1 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Filetage
    1 x 11
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape filetée M8 x 1 PELD - PCR Vert

20751449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M18 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751517


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Filetage
    M18 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée M20 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751524


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M28 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M28 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 3/8" x 24 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751623


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    8.3 mm
  • Filetage
    3/8" x 24
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 13/16" x 16 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751678


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.3 mm
  • Filetage
    13/16" x 16
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1.3/16" x 12 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751715


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.1 mm
  • Filetage
    1.3/16" x 12
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M11 x 1 PELD - PCR Vert

20751463


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Filetage
    M11 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M12 x 1 PELD - PCR Vert

20751470


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M26 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751555


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M26 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M42 x 2 PELD - PCR Vert

20751593


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage
    M42 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 9/16" x 18 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751654


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Filetage
    9/16" x 18
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
Cape filetée 7/8" x 14 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751685


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.2 mm
  • Filetage
    7/8" x 14
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1.1/2 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751425


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1.1/2 x 11
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape filetée M12 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751487


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert