Menu  Rechercher

Capes filetées PCR

En stock

Les capes de protection filetées protègent les filets et les raccords contre les dommages pendant la production, le stockage et l'expédition, en veillant à ce qu'ils restent en bon état et prêts à l'emploi lorsque nécessaire. Elles empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l'humidité de pénétrer dans le trou.

Elles comportent une tête filetée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main. Il suffit de les visser sur un tuyau ou un tube. Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les environnements automobiles et industriels. Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage conformes aux normes métriques, BSP/Gaz et UNF.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage H D Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.5
12.0
14.0
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
Demander le délai de livraison ici
M10 x 1
10.0
11.9
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
Demander le délai de livraison ici
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Demander le délai de livraison ici
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
Demander le délai de livraison ici
1 x 11
19.0
36.0
GAS
Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
12.0
17.9
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Demander le délai de livraison ici
M14 x 1.5
12.0
15.9
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M8 x 1
10.0
9.9
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M24 x 1.5
14.0
26.2
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M30 x 2
14.0
34.0
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M36 x 2
16.0
38.8
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
Demander le délai de livraison ici
M45 x 2
21.8
47.8
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
M52 x 2
16.0
54.7
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
  • sur 2
Cape filetée 1.1/2 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751425


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1.1/2 x 11
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape filetée M12 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751487


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée 3/4 x 14 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Filetage
    3/4 x 14
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée M10 x 1 PELD - PCR Vert

20751456


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    M10 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée 1/8 x 28 BSP;GAS PELD - PCR Vert

20751357


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Filetage
    1/8 x 28
  • Norme de filetage
    BSP;GAS
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1/4 x 19 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Filetage
    1/4 x 19
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée 1/2 x 14 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751388


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Filetage
    1/2 x 14
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée 1 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Filetage
    1 x 11
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Cape filetée M16 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751500


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée 1.1/4 x 11 BSPGAS PELD - PCR Vert

20751418


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Filetage
    1.1/4 x 11
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Cape filetée M14 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751494


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Filetage
    M14 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
Cape filetée M8 x 1 PELD - PCR Vert

20751449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M24 x 1.5 PELD - PCR Vert

20751548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1.5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M30 x 2 PELD - PCR Vert

20751579


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    14.0 mm
  • Filetage
    M30 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M36 x 2 PELD - PCR Vert

20751586


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage
    M36 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 7/16" x 20 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751630


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.9 mm
  • Filetage
    7/16" x 20
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1" x 14 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751692


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    17.2 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M45 x 2 PELD - PCR Vert

20751609


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    21.8 mm
  • Filetage
    M45 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée M52 x 2 PELD - PCR Vert

20751616


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    16.0 mm
  • Filetage
    M52 x 2
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Cape filetée 1.5/16" x 12 UNF/JIC PELD - PCR Vert

20751722


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    22.2 mm
  • Filetage
    1.5/16" x 12
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR