Menu  Rechercher

Cape filetée M14 x 1.5 PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20751494

Référence du fabricant:

20751494

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 12.0 mm
D 15.9 mm
Filetage M14 x 1.5
Norme de filetage Métrique 
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter