Menu  Rechercher

Capes filetées montage rapide

En stock

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Couleur Matière Norme de filetage Ajouter au panier
0,0847 € - 0,0958 € 12000 En stock
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,0883 € - 0,1003 € 5500 En stock
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,1038 € - 0,1178 € 16400 En stock
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,0338 € - 0,1572 € 29800 En stock
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,0998 € - 0,1132 € 17600 En stock
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,1271 € - 0,144 € 11600 En stock
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
10256084 0,0268 € - 0,2232 € 13500 En stock
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,119 € - 0,1352 € 5000 En stock
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,0921 € - 0,1048 € 90000 En stock
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,1535 € - 0,1747 € 13800 En stock
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Rouge
PEBD
Métrique 
0,1113 € - 0,1271 € 19200 En stock
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Rouge
PEBD
Métrique 
0,0249 € - 0,0388 € 5000 En stock
11.9
10.0 mm
M11
Rouge
PELD - PIR
Métrique 
0,0748 € - 0,1164 € 100 En stock
45.0
19.8 mm
M43
Rouge
PELD - PIR
Métrique 
0,0171 € - 0,0267 € 10000 En stock
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rouge
PELD - PIR
GAS
0,0162 € - 0,0252 € 15000 En stock
14.8
11.0 mm
1/4 in
Rouge
PELD - PIR
GAS
0,068 € - 0,1058 € Demander le délai de livraison ici
38.8
16.0 mm
M37
Rouge
PELD - PIR
Métrique 
0,039 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
17.9
12.0 mm
M16
Bleu
TPE
Métrique 
0,041 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
19.7
14.0 mm
M18
Bleu
TPE
Métrique 
0,0796 € - 0,1238 € Demander le délai de livraison ici
47.8
17.2 mm
1-11/16-12 in
Rouge
PELD - PIR
UNF
0,1248 € - 0,1942 € Demander le délai de livraison ici
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Bleu
TPE
NPT
  • sur 4
Capes de protection filetées Filetages métriques M12 PEBD Rouge

10256053

Gamme de prix
0,0958 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M14 PEBD Rouge

10256060

Gamme de prix
0,1003 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M20 PEBD Rouge

10256107

Gamme de prix
0,1178 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
16400 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M28 PEBD Rouge

10256145

Gamme de prix
0,1572 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
29800 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • Filetage
    M28 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M18 PEBD Rouge

10256091

Gamme de prix
0,1132 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
17600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M26 PEBD Rouge

10256138

Gamme de prix
0,144 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
11600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M16 PEBD Rouge

10256084

Gamme de prix
0,2232 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M24 PEBD Rouge

10256121

Gamme de prix
0,1352 € - 0,119 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.5 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M16 PEBD Rouge

10256077

Gamme de prix
0,1048 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
90000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M30 PEBD Rouge

10256152

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
13800 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • Filetage
    M30 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes de protection filetées Filetages métriques M22 PEBD Rouge

10256114

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
19200 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Rouge PELD - PIR

20591427

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0249 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    M11
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 45.0 mm 19.8 mm Rouge PELD - PIR

20591502

Gamme de prix
0,1164 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • Filetage
    M43
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 18.7 mm 11.3 mm Rouge PELD - PIR

20591458

Gamme de prix
0,0267 € - 0,0171 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 14.8 mm 11.0 mm Rouge PELD - PIR

20591441

Gamme de prix
0,0252 € - 0,0162 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Rouge PELD - PIR

20591595

Gamme de prix
0,1058 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • Filetage
    M37
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 17.9 mm 12.0 mm Bleu TPE

20591809

Gamme de prix
0,0607 € - 0,039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.9 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 19.7 mm 14.0 mm Bleu TPE

20591816

Gamme de prix
0,0638 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 47.8 mm 17.2 mm PELD - PIR Rouge

20591687

Gamme de prix
0,1238 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.8 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Type
    2
Cape moletée souple 45.0 mm 19.8 mm Bleu TPE

20591755

Gamme de prix
0,1942 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS