Menu  Rechercher

Cape moletée souple 18.7 mm 11.3 mm Rouge PEBD

La cape moletée souple offre une protection pour les filetages gaz avec un extérieur moleté assurant une meilleure prise et un ajustement étroit. Elle est facile à installer et à retirer et peut fonctionner sur une plage de températures allant de -60 °C à 135 °C. De couleur rouge et fabriquée en LDPE.
Référence Essentra :

20591458

Référence du fabricant:

20591458

10000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0262 €
5000 - 24999 0,0187 €
25000 + 0,0168 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

13,10 €

500 x 0,0262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 18.7 mm
Filetage 3/8 in
Norme de filetage BSP
Norme de filetage GAS
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 2 - Angle tridirectionnel
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter