Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2298 € - 0,3496 € | 6293 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,397 € | 251665 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,3816 € | 379315 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4289 € - 0,4447 € | Demander le délai de livraison ici |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7504 € - 1,8221 € | 104 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,5639 € | 1439 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,0373 € - 2,0804 € | 1489 En stock |
2.843 in
72.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 4,1178 € - 4,2182 € | 347 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1,3386 € - 1,3644 € | 470 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,6686 € - 0,6843 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,9039 € - 4,8509 € | 90 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,9239 € - 0,944 € | 19108 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,4965 € - 2,5539 € | 463 En stock |
4.299 in
109.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4103 € - 1,4103 € | 3200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,2898 € - 1,3443 € | 500 En stock |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4693 € - 4,3387 € | 50 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,6899 € | 3800 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2683 € - 8,1954 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,647 € - 0,6743 € | 9822 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,2783 € | 2815 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm