Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2611 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,013 € - 0,013 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3343 € - 0,3515 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,069 € - 0,069 € | 155985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 13000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,2299 € - 1,3726 € | 4150 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,406 € - 0,4777 € | 22542 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,5107 € - 0,5983 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6298 € - 0,6643 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5222 € - 0,6112 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8336 € - 0,9727 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,9082 € - 1,9943 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9025 € - 4,0891 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,2669 € - 2,3817 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1176 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 43087 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 10293058 | 0,1535 € - 0,1707 € | 7500 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Vert
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,1215 € - 0,135 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rose
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,0387 € - 1,1549 € | 1990 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Vert clair
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer