Menu  Rechercher

Capes droites de masquage

En stock

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité IH Couleur Matière D Ajouter au panier
2,2669 € - 2,3817 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
Demander le délai de livraison ici
72.2 mm
Noir
EPDM
21.5 mm
2,0517 € - 2,1665 € 5794 En stock
20.8 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2,2382 € - 2,353 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
38.1 mm
2,7691 € - 2,9269 € 500 En stock
38.1 mm
Noir
EPDM
38.1 mm
3,9025 € - 4,0891 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
Noir
EPDM
44.5 mm
1,5639 € - 1,6356 € 1203 En stock
76.2 mm
Noir
EPDM
12.7 mm
0,2611 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Noir
EPDM
4.0 mm
0,013 € - 0,013 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
2.5 mm
0,3213 € - 0,3759 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
5.5 mm
0,069 € - 0,069 € 155985 En stock
12.7 mm
Noir
EPDM
0.5 mm
0,3099 € - 0,3099 € 13000 En stock
25.4 mm
Noir
EPDM
2.8 mm
0,3343 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
3.5 mm
0,3472 € - 0,4046 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
5.9 mm
0,4046 € - 0,4749 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Noir
EPDM
7.1 mm
10250785 0,2482 € - 0,2611 € 66130 En stock
12.7 mm
Noir
EPDM
3.2 mm
0,6298 € - 0,6643 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
11.1 mm
0,4576 € - 0,5351 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
EPDM
7.9 mm
0,5107 € - 0,5983 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
0,3041 € - 0,3543 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
EPDM
4.4 mm
  • sur 6
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Gamme de prix
2,3817 € - 2,2669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27;1.000 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Gamme de prix
2,1665 € - 2,0517 €

Niveaux de stock
5794 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Gamme de prix
2,353 € - 2,2382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39;1-1/2 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Gamme de prix
2,9269 € - 2,7691 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Gamme de prix
4,0891 € - 3,9025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Gamme de prix
1,6356 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
1203 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Gamme de prix
0,013 € - 0,013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Gamme de prix
0,3759 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Gamme de prix
0,069 € - 0,069 €

Niveaux de stock
155985 En stock
Caractéristiques
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Gamme de prix
0,3099 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Gamme de prix
0,4046 € - 0,3472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6;1/4 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Gamme de prix
0,4749 € - 0,4046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
66130 En stock
Caractéristiques
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
  • Température maximum
    180 °C
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Gamme de prix
0,6643 € - 0,6298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Gamme de prix
0,5351 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Gamme de prix
0,5983 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Gamme de prix
0,3543 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière complète
    Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère