Menu  Rechercher

Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

Cette cape est faite en EPDM noir et peut supporter une température en fonctionnement jusqu'à 180 °C pour protéger les goujons, tiges et extrémités de tube, constituant une excellente solution de masquage. Elle peut également être utilisée comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
Référence Essentra :

10251010

Référence du fabricant:

461777

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,466 €
2500 - 4999 0,4421 €
5000 + 0,397 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

116,50 €

250 x 0,466 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 7.1 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) 5/16 in
Norme de filetage UNF
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Couleur Noir
Température maximum 180 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter