Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556,1359 € - 556,1359 € | Demander le délai de livraison ici |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 52,0815 € - 53,1421 € | 30 En stock |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 10230497 | 200,5001 € - 200,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
|
| 55,8578 € - 55,8578 € | 18 En stock |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible