Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,2023 € - 150,2023 € | 31 En stock |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
PE
|
||
| 213,8378 € - 213,8378 € | 8 En stock |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
PE
|
||
| 21,0029 € - 21,0029 € | 54 En stock |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
||
| 13,5145 € - 13,8038 € | Demander le délai de livraison ici |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
||
| 11,9558 € - 12,1968 € | 21 En stock |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
||
| 556,1359 € - 556,1359 € | 13 En stock |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 120,9075 € - 123,3822 € | 21 En stock |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 143,437 € - 146,3778 € | Demander le délai de livraison ici |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 6,7814 € - 6,9099 € | 168 En stock |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 79,5765 € - 81,1996 € | 114 En stock |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 162,2224 € - 165,5327 € | 120 En stock |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 94,6016 € - 96,5299 € | 24 En stock |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 22,0796 € - 22,5296 € | 70 En stock |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 13,3378 € - 13,6109 € | 90 En stock |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 52,0815 € - 53,1421 € | 30 En stock |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 10230497 | 200,5001 € - 200,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
|
| 55,8578 € - 55,8578 € | 18 En stock |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 414,9325 € - 414,9325 € | Demander le délai de livraison ici |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 83,3368 € - 85,0402 € | Demander le délai de livraison ici |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyéthylène flexible
|
||
| 355,4429 € - 355,4429 € | 6 En stock |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyéthylène flexible