Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4435 € - 1,0467 € | 6285 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 12600 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1916 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,4819 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1914 € - 0,4553 € | 3600 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5352 € | 2400 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,5998 € - 1,4163 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3636 € | 15200 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,5351 € | 9120 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,421 € - 0,9964 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,4464 € | 28050 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,8367 € | 1300 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,066 € | 15050 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,8338 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1260 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,1324 € | 320 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,077 € - 0,1617 € | 24495 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer