Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock

Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h Ajouter au panier
0,2675 € - 0,6327 € 19530 En stock
17.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,2337 € - 0,5559 € 2835 En stock
14.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,3562 € - 0,8367 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,4435 € - 1,0467 € 5775 En stock
25.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,0877 € - 0,2081 € 682 En stock
5.0 mm
Vert
Vinyle
23.5 mm
0,3518 € - 0,3518 € 10500 En stock
9.0 mm
Vert
Vinyle
25.0 mm
0,0968 € - 0,2241 € 18000 En stock
6.0 mm
Vert
Vinyle
25.0 mm
0,0987 € - 0,0987 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PVC
24.5 mm
0,1534 € - 0,3636 € 5200 En stock
12.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1480 En stock
26.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,1406 € - 0,3282 € 24300 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,2055 € - 0,4819 € 2058 En stock
15.0 mm
Noir
PVC
29.5 mm
0,5998 € - 1,4163 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
Vert
Vinyle
35.0 mm
0,2069 € - 0,4849 € 3952 En stock
16.0 mm
Noir
PVC
28.0 mm
0,259 € - 0,544 € 23078 En stock
4.0 mm
Vert
Vinyle
24.0 mm
0,114 € - 0,2395 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Vert
Vinyle
24.5 mm
0,3266 € - 0,7687 € 207 En stock
23.0 mm
Noir
PVC
34.5 mm
0,421 € - 0,9964 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Noir
PVC
33.5 mm
0,2041 € - 0,4287 € 870 En stock
4.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 17.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10084403

Gamme de prix
0,6327 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
19530 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10084373

Gamme de prix
0,5559 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
2835 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10084410

Gamme de prix
0,6712 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 21.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084427

Gamme de prix
0,8367 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084441

Gamme de prix
1,0467 € - 0,4435 €

Niveaux de stock
5775 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinyle Vert

10084328

Gamme de prix
0,2081 € - 0,0877 €

Niveaux de stock
682 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm Vinyle Vert

10084342

Gamme de prix
0,3518 € - 0,3518 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm Vinyle Vert

10084335

Gamme de prix
0,2241 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

10466094

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Standard
    DIN
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086315

Gamme de prix
0,3636 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084458

Gamme de prix
1,2093 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086308

Gamme de prix
0,3282 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
24300 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 29.5 mm PVC Noir

10086339

Gamme de prix
0,4819 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
2058 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 29.0 mm 35.0 mm Vinyle Vert

10084472

Gamme de prix
1,4163 € - 0,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 28.0 mm PVC Noir

10086346

Gamme de prix
0,4849 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
3952 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm Vinyle Vert

10087718

Gamme de prix
0,544 € - 0,259 €

Niveaux de stock
23078 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm Vinyle Vert

10087176

Gamme de prix
0,2395 € - 0,114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm PVC Noir

10086384

Gamme de prix
0,7687 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
207 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm PVC Noir

10086414

Gamme de prix
0,9964 € - 0,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Noir

10087701

Gamme de prix
0,4287 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790