Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0877 € - 0,2081 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,3518 € - 0,3518 € | 7000 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,2241 € | 18000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6682 € | 582 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5352 € | 2400 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,5351 € | 2720 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,5085 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,4464 € | 32550 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,8338 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,114 € - 0,2395 € | 16000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,259 € - 0,544 € | 23000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,077 € - 0,1617 € | 2495 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,1324 € | 320 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3163 € | 16450 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,4819 € | 2058 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,958 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,6771 € | 12623 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1260 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer