Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
4,0174 € - 4,6487 € 71 En stock
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
9,8713 € - 59,1274 € 53 En stock
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
16,0265 € - 24,0613 € Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
4,5196 € - 27,0887 € 213 En stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
27,4618 € - 43,3592 € Demander le délai de livraison ici
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
7,5613 € - 8,3504 € 199 En stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
142,3122 € - 145,2208 € Demander le délai de livraison ici
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
3,6587 € - 4,2326 € Demander le délai de livraison ici
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
2,2957 € - 2,6687 € 191 En stock
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
9,6561 € - 57,9509 € Demander le délai de livraison ici
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
6,93 € - 7,963 € 88 En stock
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
9,7422 € - 11,2056 € 76 En stock
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
4,7204 € - 28,1648 € Demander le délai de livraison ici
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
7,5039 € - 45,0522 € 243 En stock
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
32,5983 € - 48,9118 € 12 En stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
52,21 € - 53,2867 € 15 En stock
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
15,4096 € - 23,1144 € 22 En stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
7,0735 € - 42,4696 € 498 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
15,2948 € - 24,1618 € 9 En stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
8,207 € - 9,2113 € 208 En stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
  • sur 8
Cape de protection de bride 190.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231760

Gamme de prix
4,6487 € - 4,0174 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 285.0 mm 19.0 mm PE Jaune

10231845

Gamme de prix
59,1274 € - 9,8713 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 445.0 mm 22.0 mm PE Jaune

10231883

Gamme de prix
24,0613 € - 16,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Indice de pression nominale
    10
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 150.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232675

Gamme de prix
27,0887 € - 4,5196 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 40
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 520.7 mm 50.8 mm PE Jaune

10231661

Gamme de prix
43,3592 € - 27,4618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 292.1 mm 44.4 mm PE Jaune

10232859

Gamme de prix
8,3504 € - 7,5613 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 840.0 mm 31.0 mm PE Jaune

10233320

Gamme de prix
145,2208 € - 142,3122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 600
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 177.8 mm 22.4 mm PE Jaune

10233368

Gamme de prix
4,2326 € - 3,6587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 120.6 mm 22.3 mm PE Jaune

10238967

Gamme de prix
2,6687 € - 2,2957 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 270.0 mm 23.0 mm PE Jaune

10232767

Gamme de prix
57,9509 € - 9,6561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 125
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 273.1 mm 38.1 mm PE Jaune

10232842

Gamme de prix
7,963 € - 6,93 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 355.6 mm 47.8 mm PE Jaune

10232880

Gamme de prix
11,2056 € - 9,7422 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 165.0 mm 15.0 mm PE Jaune

10232699

Gamme de prix
28,1648 € - 4,7204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 50
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 235.0 mm 21.0 mm PE Jaune

10232736

Gamme de prix
45,0522 € - 7,5039 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 620.0 mm 36.0 mm PE Jaune

10232774

Gamme de prix
48,9118 € - 32,5983 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 400
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 609.6 mm 79.2 mm PE Jaune

10233306

Gamme de prix
53,2867 € - 52,21 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 405.0 mm 23.0 mm PE Jaune

10233344

Gamme de prix
23,1144 € - 15,4096 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 250
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 210.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232729

Gamme de prix
42,4696 € - 7,0735 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 419.1 mm 55.6 mm PE Jaune

10232897

Gamme de prix
24,1618 € - 15,2948 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 254.0 mm 23.9 mm PE Jaune

10239001

Gamme de prix
9,2113 € - 8,207 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Taille nominale du tube
    5"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI