Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
10,89 € - 17,2031 € 18 En stock
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
3,8165 € - 4,4622 € 15 En stock
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
27,4618 € - 43,3592 € 42 En stock
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
2,4678 € - 2,8265 € 22 En stock
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
52,5848 € - 78,8844 € 331 En stock
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
65,1392 € - 97,7231 € 13 En stock
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
9,4839 € - 56,9753 € 66 En stock
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
30,1161 € - 45,1813 € 49 En stock
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
10,0291 € - 15,0509 € 1154 En stock
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
2,5683 € - 15,3809 € 179 En stock
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
2,5252 € - 15,1513 € 330 En stock
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
17,2748 € - 17,6283 € 10 En stock
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
9,8713 € - 59,1274 € 53 En stock
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
16,0265 € - 24,0613 € Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
33,5309 € - 50,2748 € 23 En stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
19,2249 € - 31,0919 € 441 En stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
4,5196 € - 27,0887 € 213 En stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
34,65 € - 51,9392 € 13 En stock
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
4,6056 € - 5,1222 € 90 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
11,2631 € - 17,777 € Demander le délai de livraison ici
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
  • sur 8
Cape de protection de bride 375.0 mm 31.0 mm PE Jaune

10239209

Gamme de prix
17,2031 € - 10,89 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    375.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 200
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 190.5 mm 25.4 mm PE Jaune

10231753

Gamme de prix
4,4622 € - 3,8165 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 533.4 mm 35.1 mm PE Jaune

10231678

Gamme de prix
43,3592 € - 27,4618 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 133.4 mm 19.0 mm PE Jaune

10238974

Gamme de prix
2,8265 € - 2,4678 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    400
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 711.2 mm 60.4 mm PE Jaune

10231715

Gamme de prix
78,8844 € - 52,5848 €

Niveaux de stock
331 En stock
Caractéristiques
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 930.0 mm 98.0 mm PE Jaune

10239100

Gamme de prix
97,7231 € - 65,1392 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 250.0 mm 19.0 mm PE Jaune

10231876

Gamme de prix
56,9753 € - 9,4839 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 125
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 580.0 mm 28.0 mm PE Jaune

10239285

Gamme de prix
45,1813 € - 30,1161 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 400
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 300.0 mm 25.0 mm PE Jaune

10239162

Gamme de prix
15,0509 € - 10,0291 €

Niveaux de stock
1154 En stock
Caractéristiques
  • d
    300.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 90.0 mm 14.0 mm PE Jaune

10239148

Gamme de prix
15,3809 € - 2,5683 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 10
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 80.0 mm 10.0 mm PE Jaune

10239131

Gamme de prix
15,1513 € - 2,5252 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 15
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 315.0 mm 21.0 mm PE Jaune

10239179

Gamme de prix
17,6283 € - 17,2748 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 175
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 285.0 mm 19.0 mm PE Jaune

10231845

Gamme de prix
59,1274 € - 9,8713 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 445.0 mm 22.0 mm PE Jaune

10231883

Gamme de prix
24,0613 € - 16,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Indice de pression nominale
    10
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 635.0 mm 39.6 mm PE Jaune

10231708

Gamme de prix
50,2748 € - 33,5309 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 485.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10231654

Gamme de prix
31,0919 € - 19,2249 €

Niveaux de stock
441 En stock
Caractéristiques
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 150.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232675

Gamme de prix
27,0887 € - 4,5196 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 40
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 647.7 mm 57.1 mm PE Jaune

10231692

Gamme de prix
51,9392 € - 34,65 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 209.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231586

Gamme de prix
5,1222 € - 4,6056 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 381.0 mm 41.1 mm PE Jaune

10231623

Gamme de prix
17,777 € - 11,2631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI