Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
2,3961 € - 2,7691 € 4 En stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
4,8639 € - 29,2409 € Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
45 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
880 En stock
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
41,6523 € - 41,6523 € 1 En stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,8409 € - 3,1565 € 18 En stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,7261 € - 16,3278 € 57 En stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
3,1996 € - 3,6587 € 347 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,8526 € - 10,3735 € 142 En stock
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
3 En stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,3243 € - 2,6113 € 48 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
4,7491 € - 28,3944 € 10 En stock
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
6,1983 € - 7,2313 € 330 En stock
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,2383 € - 2,5683 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,5296 € - 21,1774 € 4729 En stock
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
7,3031 € - 43,7609 € Demander le délai de livraison ici
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,7835 € - 16,6722 € Demander le délai de livraison ici
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
51,3796 € - 77,0766 € 10 En stock
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
2,683 € - 16,1413 € 31 En stock
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
Demander le délai de livraison ici
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • sur 8
Cape de protection de bride 117.3 mm 15.7 mm PE Jaune

10231937

Gamme de prix
2,7691 € - 2,3961 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    400
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 185.0 mm 15.0 mm PE Jaune

10231975

Gamme de prix
29,2409 € - 4,8639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 65
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 165.5 mm 22.5 mm PE Jaune

10073865


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Taille nominale du tube
    2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 152.4 mm 19.1 mm PE Jaune

10073858


Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Taille nominale du tube
    2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 250.0 mm 25.0 mm PE Jaune

10230329

Gamme de prix
41,6523 € - 41,6523 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 127.0 mm 17.5 mm PE Jaune

10230794

Gamme de prix
3,1565 € - 2,8409 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 115.0 mm 14.0 mm PE Jaune

10231944

Gamme de prix
16,3278 € - 2,7261 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 25
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 165.5 mm 22.5 mm PE Jaune

10230756

Gamme de prix
3,6587 € - 3,1996 €

Niveaux de stock
347 En stock
Caractéristiques
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Taille nominale du tube
    2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 279.4 mm 25.4 mm PE Jaune

10230718

Gamme de prix
10,3735 € - 8,8526 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 100.2 mm 12.2 mm PE Jaune

10073810


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 25
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 95.2 mm 14.2 mm PE Jaune

10231920

Gamme de prix
2,6113 € - 2,3243 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    400
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 165.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231968

Gamme de prix
28,3944 € - 4,7491 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 50
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 228.6 mm 23.9 mm PE Jaune

10230725

Gamme de prix
7,2313 € - 6,1983 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 88.9 mm 11.2 mm PE Jaune

10231555

Gamme de prix
2,5683 € - 2,2383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Taille nominale du tube
    1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 140.0 mm 14.0 mm PE Jaune

10231951

Gamme de prix
21,1774 € - 3,5296 €

Niveaux de stock
4729 En stock
Caractéristiques
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 220.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231999

Gamme de prix
43,7609 € - 7,3031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 115.0 mm 16.0 mm PE Jaune

10232620

Gamme de prix
16,6722 € - 2,7835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 25
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 715.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10232798

Gamme de prix
77,0766 € - 51,3796 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 500
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 105.0 mm 14.0 mm PE Jaune

10232002

Gamme de prix
16,1413 € - 2,683 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 20
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 108.0 mm 14.2 mm PE Jaune

10073827


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI