Menu  Rechercher

Capes de masquage extensibles

En stock

Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.

Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.

En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.

  • Spécialement conçues pour protéger les pièces des revêtements, de la peinture, du placage ou des traitements abrasifs.
  • Idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage.
  • Peuvent supporter des températures allant jusqu'à 100 C pour les matériaux en silicone et en PEBD et jusqu'à 60 C pour les matériaux en PE.
Matière: PE, PEBD, Silicone Couleur: Transparent, Bleu, Rouge, Blanc Séries: SRF0083, SR1097, SRF0019

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Température maximum A Type OD Ajouter au panier
0,1593 € - 0,177 € 4000 En stock
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
  • sur 3
Cache étirable 25.4 mm 69.85 mm Transparent PE

20524982

Gamme de prix
0,177 € - 0,1593 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE