Menu  Rechercher

Capes de masquage extensibles

En stock

Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.

Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.

En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.

  • Spécialement conçues pour protéger les pièces des revêtements, de la peinture, du placage ou des traitements abrasifs.
  • Idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage.
  • Peuvent supporter des températures allant jusqu'à 100 C pour les matériaux en silicone et en PEBD et jusqu'à 60 C pour les matériaux en PE.
Matière: PE, PEBD, Silicone Couleur: Transparent, Bleu, Rouge, Blanc Séries: SRF0083, SR1097, SRF0019

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Température maximum A Type OD Ajouter au panier
0,8307 € - 2,052 € 2360 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
0,7418 € - 3,4299 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PEBD
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,0137 € - 2,5103 € 1478 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
0,9222 € - 2,2826 € 72 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,2911 € - 3,1934 € 952 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
1,8445 € - 4,5535 € 311 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
1,1982 € - 2,9568 € 2634 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
1,6614 € - 4,11 € 22 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
0,8847 € - 3,6665 € 964 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
0,7378 € - 1,8273 € 20 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,1081 € - 2,7439 € 2100 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
1,0429 € - 2,3162 € 22400 En stock
Blanc
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,5337 € - 4,6212 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,2363 € - 3,3328 € 2427 En stock
Rouge
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 En stock
Bleu
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,7721 € - 0,8579 € 1200 En stock
Transparent
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 En stock
Transparent
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
1,2965 € - 1,4406 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,1381 € - 0,1535 € 6000 En stock
Bleu
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 En stock
Bleu
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
  • sur 3
Cache étirable 50.0 mm 200.0 mm Transparent PEBD

10288221

Gamme de prix
2,052 € - 0,8307 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 600.0 mm 400.0 mm Transparent PEBD

10288283

Gamme de prix
3,4299 € - 0,7418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 100.0 mm 100.0 mm Transparent PEBD

10288245

Gamme de prix
2,5103 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
1478 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 50.0 mm 300.0 mm Transparent PEBD

10288238

Gamme de prix
2,2826 € - 0,9222 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 300.0 mm 250.0 mm Transparent PEBD

10288276

Gamme de prix
3,1934 € - 1,2911 €

Niveaux de stock
952 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 900.0 mm 600.0 mm Transparent PEBD

10288313

Gamme de prix
4,5535 € - 1,8445 €

Niveaux de stock
311 En stock
Caractéristiques
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 300.0 mm 150.0 mm Transparent PEBD

10288269

Gamme de prix
2,9568 € - 1,1982 €

Niveaux de stock
2634 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 600.0 mm 600.0 mm Transparent PEBD

10288306

Gamme de prix
4,11 € - 1,6614 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 600.0 mm 450.0 mm Transparent PEBD

10288290

Gamme de prix
3,6665 € - 0,8847 €

Niveaux de stock
964 En stock
Caractéristiques
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 50.0 mm 100.0 mm Transparent PEBD

10288214

Gamme de prix
1,8273 € - 0,7378 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 100.0 mm 200.0 mm Transparent PEBD

10288252

Gamme de prix
2,7439 € - 1,1081 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 60.0 mm 75.0 mm Blanc Silicone

10350478

Gamme de prix
2,3162 € - 1,0429 €

Niveaux de stock
22400 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
Cache étirable 108.0 mm 127.5 mm Bleu Silicone

10350461

Gamme de prix
4,6212 € - 1,5337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Température maximum
    100 °C
Cache étirable 70.0 mm 97.0 mm Rouge Silicone

10350485

Gamme de prix
3,3328 € - 1,2363 €

Niveaux de stock
2427 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
Cache étirable 25.4 mm 76.2 mm Bleu PE

20559342

Gamme de prix
0,177 € - 0,1593 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 146.0 mm 609.6 mm Transparent PE

20559557

Gamme de prix
0,8579 € - 0,7721 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 127.0 mm 405.1 mm Transparent PE

20559571

Gamme de prix
1,1982 € - 1,0784 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 165.1 mm 812.8 mm Transparent PE

20559595

Gamme de prix
1,4406 € - 1,2965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 50.8 mm 146.1 mm Bleu PE

20559427

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 78.0 mm 240.0 mm Bleu PE

20559489

Gamme de prix
0,45 € - 0,405 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE