Menu  Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
65 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
0,9138 € - 2,0165 € 2060 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
3.
1,0109 € - 1,0109 € 43000 En stock
6.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,8603 € - 1,8066 € 5450 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,1703 € - 0,3577 € 24 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
1,2081 € - 2,5369 € 11860 En stock
7.5 mm
Noir
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1,1509 € - 2,417 € 4450 En stock
12.3 mm
Noir
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,5223 € - 0,7313 € 7400 En stock
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
0,9053 € - 1,9012 € 10450 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1,4643 € - 1,4643 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,1492 € - 0,331 € 4250 En stock
11.1 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,272 € - 0,5038 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Transparent
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
0,6265 € - 1,0851 € 2650 En stock
13.5 mm
Noir
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1,4502 € - 3,0455 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
0,2295 € - 0,6441 € 1000 En stock
20.0 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,3261 € - 0,6039 € 1975 En stock
12.7 mm
Transparent
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2
0,227 € - 0,227 € 3836 En stock
Noir
Silicone
0,2914 € - 0,612 € 21098 En stock
25.1 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
1,1053 € - 2,4453 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
0,2034 € - 0,2129 € 4105 En stock
Noir
Silicone
0,328 € - 0,6074 € 800 En stock
12.2 mm
Transparent
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
  • sur 4
cape de masquage Easy Pull 6.4 mm 50.8 mm Noir EPDM

10377925

Gamme de prix
2,0165 € - 0,9138 €

Niveaux de stock
2060 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
Capes de masquage Easy Pull 0.236 in 1.181 in Noir EPDM

10377956

Gamme de prix
1,0109 € - 1,0109 €

Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.157 in 1.181 in Noir EPDM

10251508

Gamme de prix
1,8066 € - 0,8603 €

Niveaux de stock
5450 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020470

Gamme de prix
0,3577 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 0.295 in 1.330 in Noir EPDM

10251522

Gamme de prix
2,5369 € - 1,2081 €

Niveaux de stock
11860 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.484 in 1.011 in Noir EPDM

10251539

Gamme de prix
2,417 € - 1,1509 €

Niveaux de stock
4450 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 9.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Gamme de prix
0,7313 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
Capes de masquage Easy Pull 0.255 in 0.909 in Noir EPDM

10251515

Gamme de prix
1,9012 € - 0,9053 €

Niveaux de stock
10450 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.452 in 1.216 in Noir EPDM

10377994

Gamme de prix
1,4643 € - 1,4643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
cape de masquage Easy Pull 11.1 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020401

Gamme de prix
0,331 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silicone

10377918

Gamme de prix
0,5038 € - 0,272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
Capes de masquage Easy Pull 0.531 in 1.181 in Noir EPDM

10251546

Gamme de prix
1,0851 € - 0,6265 €

Niveaux de stock
2650 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    EPDM
Capes de masquage Easy Pull 0.708 in 2.047 in Naturel Caoutchouc silicone

10272411

Gamme de prix
3,0455 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 20.0 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020531

Gamme de prix
0,6441 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silicone

10377901

Gamme de prix
0,6039 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 0.039 in Noir Silicone

10240762

Gamme de prix
0,227 € - 0,227 €

Niveaux de stock
3836 En stock
Caractéristiques
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 25.1 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020579

Gamme de prix
0,612 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
21098 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
Capes de masquage Easy Pull 18.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Gamme de prix
2,4453 € - 1,1053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 0.031 in Noir Silicone

10240755

Gamme de prix
0,2129 € - 0,2034 €

Niveaux de stock
4105 En stock
Caractéristiques
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 12.2 mm 38.1 mm Transparent Silicone

10377895

Gamme de prix
0,6074 € - 0,328 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent