Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0505 € - 0,0786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,0834 € - 0,1298 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,0574 € - 0,0893 € | 89 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,0551 € - 0,0857 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,0597 € - 0,0928 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,0656 € - 0,1021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0971 € - 0,151 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1027 € - 0,1597 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0985 € - 0,1532 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,0957 € - 0,1489 € | 900 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,1445 € - 0,2248 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,0774 € - 0,1205 € | 700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,0997 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,1058 € - 0,1646 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0528 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,1042 € - 0,1622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,2752 € - 0,4281 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0896 € - 0,1393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer