Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2582 € - 0,5242 € | 1600 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1951 € - 0,6719 € | 5000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2898 € - 0,6538 € | 4875 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3012 € - 0,6809 € | 24750 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3457 € - 0,6026 € | 5875 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | 123500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | 10870 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1793 € - 0,4037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 3800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1693 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1721 € - 0,3404 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,3902 € - 0,8466 € | 2625 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4261 € - 0,6749 € | 2800 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3572 € - 0,6026 € | 41250 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,7503 € - 1,2353 € | 300 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 17930 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 6750 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 160 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | 1882 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer