Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5208 € - 0,8526 € | 29190 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5882 € - 1,1178 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,934 € | 2000 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3902 € - 0,8466 € | 2625 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4261 € - 0,6749 € | 2800 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | 5850 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 1800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 11100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5122 € - 1,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4562 € - 0,8978 € | 15000 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 17500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,1083 € - 0,1786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,143 € - 0,2226 € | 250 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1103 € - 0,1949 € | 15500 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 74000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer