Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,2346 € - 0,4926 € 69 En stock
15.9 mm
M18
Noir
40.0 mm
Filetages métriques
0,0957 € - 0,2151 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
Non Threaded
Noir
19.0 mm
Non fileté
0,1239 € - 0,2666 € 7000 En stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,1162 € - 0,216 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Noir
13.0 mm
UNF
0,1822 € - 0,2657 € 4250 En stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,1563 € - 0,2594 € 2500 En stock
13.8 mm
M14
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,1736 € - 0,3706 € 23500 En stock
14.3 mm
M15
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,1635 € - 0,2811 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
Non Threaded
Noir
13.0 mm
Non fileté
0,198 € - 0,4429 € 10000 En stock
20.6 mm
1/2 in
Noir
25.0 mm
BSP
0,3213 € - 0,7231 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
M22
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,208 € - 0,4429 € 2500 En stock
23.8 mm
M24
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,2668 € - 0,6026 € 3700 En stock
24.6 mm
M25
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,1506 € - 0,3284 € 500 En stock
13.5 mm
M14
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,1635 € - 0,2859 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,1367 € - 0,3073 € 6000 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,1325 € - 0,2985 € 9000 En stock
17.4 mm
M18
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,1162 € - 0,2289 € 6500 En stock
13.8 mm
M14
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,3429 € - 0,6598 € 3875 En stock
25.4 mm
1 in
Noir
38.0 mm
UNF
0,7503 € - 1,2353 € 300 En stock
30.2 mm
7/8 in
Noir
50.0 mm
BSP
0,7504 € - 1,5759 € 2300 En stock
33.0 mm
Noir
38.0 mm
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 40.0 mm PVC Noir

10108710

Gamme de prix
0,4926 € - 0,2346 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 10.3 mm 19.0 mm PVC Noir

10006511

Gamme de prix
0,2151 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10006559

Gamme de prix
0,2666 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 12.7 mm 13.0 mm PVC Noir

10006597

Gamme de prix
0,216 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 12.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10006610

Gamme de prix
0,2657 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 13.8 mm 19.0 mm PVC Noir

10006672

Gamme de prix
0,2594 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10006719

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
23500 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 19.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10006863

Gamme de prix
0,2811 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 20.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10006900

Gamme de prix
0,4429 € - 0,198 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 38.0 mm PVC Noir

10006948

Gamme de prix
0,7231 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10006993

Gamme de prix
0,4429 € - 0,208 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10007037

Gamme de prix
0,6026 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 13.5 mm 19.0 mm PVC Noir

10006641

Gamme de prix
0,3284 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 13.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10006689

Gamme de prix
0,2859 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10006757

Gamme de prix
0,3073 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10006795

Gamme de prix
0,2985 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 13.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10006665

Gamme de prix
0,2289 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 25.4 mm 38.0 mm PVC Noir

10007075

Gamme de prix
0,6598 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
3875 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 30.2 mm 50.0 mm PVC Noir

10007204

Gamme de prix
1,2353 € - 0,7503 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 33.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10108727

Gamme de prix
1,5759 € - 0,7504 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790