Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7905 € - 1,5667 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,842 € - 1,7682 € | 350 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6974 € - 3,2239 € | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4579 € - 0,9617 € | 74 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,4628 € - 0,9718 € | 81200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 2,9286 € | 1200 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 14500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| 0,474 € - 1,0157 € | 33350 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 3500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 2000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 14500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 4000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 15000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,1606 € - 0,3374 € | 500 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer