Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 € - 0,6026 € | 681 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,251 € - 0,4562 € | 1330 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2711 € - 0,4921 € | 1131 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 5000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1246 € - 0,2617 € | 208 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Jaune
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2826 € - 0,5136 € | 1639 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3113 € - 0,5667 € | 2507 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3371 € - 0,614 € | 2495 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3859 € - 0,7059 € | 50 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,8336 € - 1,5208 € | 29 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4907 € - 0,8938 € | 833 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5323 € - 0,9684 € | 296 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,7934 € - 1,4491 € | 443 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,9842 € - 1,7934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5222 € - 0,9483 € | 38 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 0,3515 € - 0,6384 € | 92 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3802 € - 0,6915 € | 1750 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4103 € - 0,7489 € | 250 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4462 € - 0,8106 € | 639 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer