Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,1005 € - 0,1602 € | 2000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,118 € - 0,2075 € | 16000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1807 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1635 € - 0,2811 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 4000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 10500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,1965 € - 0,4429 € | 8000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 24000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,1162 € - 0,2485 € | 202000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1563 € - 0,2594 € | 2500 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1218 € - 0,2304 € | 2750 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1005 € - 0,2139 € | 18000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1276 € - 0,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 2000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 1,4921 € - 2,9286 € | 1200 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm