Menu  Rechercher

Capes carrées

En stock

Les embouts carrés protègent les articles tubulaires, tout en offrant une finition attrayante et brillante. Le matériau flexible permet de l'ajuster parfaitement et en douceur, ce qui garantit un ajustement serré et sûr.Produit de finition idéal pour les produits tubulaires.Matériau flexible, qui permet de monter facilement la pièce.Les capes protègent les tubes de la saleté, de la poussière et des autres débris. Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1523

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h AxA Ajouter au panier
0,2066 € - 0,4579 € 125 En stock
25.0 mm
20.0 mm
0,5351 € - 1,0093 € 200 En stock
40.0 mm
30.0 mm
0,1235 € - 0,3001 € 250 En stock
15.0 mm
16.0 mm
0,1549 € - 0,3766 € 2500 En stock
15.0 mm
20.0 mm
0,0531 € - 0,3585 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
16.0 mm
0,3457 € - 0,7201 € 4200 En stock
25.0 mm
19.0 mm
0,2783 € - 0,6297 € 100 En stock
25.0 mm
25.0 mm
10027356 0,6944 € - 1,3679 € 6680 En stock
40.0 mm
40.0 mm
0,2252 € - 0,4278 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.7 mm
0,8866 € - 1,9072 € 420 En stock
40.0 mm
50.0 mm
0,4232 € - 0,7924 € 1000 En stock
25.0 mm
30.0 mm
0,7274 € - 1,6421 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
50.0 mm
0,2496 € - 0,5212 € 22500 En stock
15.0 mm
19.0 mm
0,231 € - 0,5152 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
25.0 mm
0,5638 € - 1,0967 € 1000 En stock
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
12.7 mm
0,185 € - 0,4533 € 1150 En stock
15.0 mm
20.0 mm
0,1311 € - 0,1311 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
19.0 mm
0,5021 € - 1,4634 € 440 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,0921 € - 0,0921 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
25.0 mm
  • sur 2
Embout carré 20.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027295

Gamme de prix
0,4579 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 30.0 mm 40.0 mm PVC Noir

10027332

Gamme de prix
1,0093 € - 0,5351 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 16.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10027264

Gamme de prix
0,3001 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 20.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10027288

Gamme de prix
0,3766 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 16.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027271

Gamme de prix
0,3585 € - 0,0531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 19.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10172452

Gamme de prix
0,7201 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 25.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027318

Gamme de prix
0,6297 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 40.0 mm 40.0 mm PVC Noir

10027356

Gamme de prix
1,3679 € - 0,6944 €

Niveaux de stock
6680 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Embout carré 12.7 mm 15.0 mm PVC Noir

10172421

Gamme de prix
0,4278 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 50.0 mm 40.0 mm PVC Noir

10027370

Gamme de prix
1,9072 € - 0,8866 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 30.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027325

Gamme de prix
0,7924 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 50.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027363

Gamme de prix
1,6421 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 19.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10172445

Gamme de prix
0,5212 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 25.0 mm 15.0 mm PVC Noir

10027301

Gamme de prix
0,5152 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 40.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10027349

Gamme de prix
1,0967 € - 0,5638 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Embout carré 12.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10172438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Embout carré 20.0 mm PVC Noir

10374078

Gamme de prix
0,4533 € - 0,185 €

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 19.0 mm PVC Noir

10374115

Gamme de prix
0,1311 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 40.0 mm PVC Noir

10374153

Gamme de prix
1,4634 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout carré 25.0 mm PVC Noir

10374085

Gamme de prix
0,0921 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Température maximum
    220 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle