Menu  Rechercher

Embout carré 12.7 mm 25.0 mm PVC Noir

Cet embout carré est aussi qualifié de cape d'extrémité carrée et est idéal pour terminer les produits tubulaires en fournissant une belle finition brillante. Le matériau est flexible, permettant à la pièce d'être adaptée facilement.
Référence Essentra :

10172438

Référence du fabricant:

SQWA-0127-025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 4000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 12.7 mm
h 25.0 mm
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter