Les embouts carrés protègent les articles tubulaires, tout en offrant une finition attrayante et brillante. Le matériau flexible permet de l'ajuster parfaitement et en douceur, ce qui garantit un ajustement serré et sûr.Produit de finition idéal pour les produits tubulaires.Matériau flexible, qui permet de monter facilement la pièce.Les capes protègent les tubes de la saleté, de la poussière et des autres débris. Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1523
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | AxA | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0572 € - 0,0572 € | 786 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,185 € - 0,4533 € | 1150 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1311 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3529 € - 1,2066 € | 12 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8709 € - 3,3861 € | 113 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,0976 € | 2490 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,4261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4338 € - 0,4338 € | 1491 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2883 € - 0,9842 € | 675 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6169 € - 2,396 € | 97 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer