Menu  Rechercher

Embout carré 30.0 mm PVC Noir

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Référence Essentra :

10374177

Référence du fabricant:

408007059907

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 0,1905 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

4,76 €

25 x 0,1905 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 30.0 mm
h 40.0 mm
Température maximum 220 °C
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter