Menu  Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
332 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
1,3156 € - 2,5761 € 8850 En stock
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
1,6213 € - 2,8352 € 525 En stock
99.4 mm
111.1 mm
103.4 mm
96.8 mm
101.0 mm
19.8 mm
2
Demander le délai de livraison ici
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
0,7416 € - 1,3733 € 2300 En stock
67.2 mm
76.2 mm
71.2 mm
65.5 mm
69.2 mm
12.7 mm
2
0,8436 € - 1,6511 € 1200 En stock
75.7 mm
85.7 mm
82.4 mm
73.7 mm
80.3 mm
25.4 mm
2
1,3415 € - 2,6243 € Demander le délai de livraison ici
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
86.5 mm
93.3 mm
22.4 mm
2
1,6356 € - 3,2239 € 480 En stock
110.9 mm
127.0 mm
117.0 mm
108.9 mm
114.3 mm
25.4 mm
2
1,9656 € - 1,9656 € 1217 En stock
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
0,779 € - 1,5246 € Demander le délai de livraison ici
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
0,8651 € - 1,6963 € 3000 En stock
84.3 mm
92.1 mm
87.6 mm
82.3 mm
85.6 mm
12.7 mm
2
2,2095 € - 4,5496 € Demander le délai de livraison ici
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
184.4 mm
192.0 mm
26.2 mm
2
1,9082 € - 1,9943 € 900 En stock
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
1,4634 € - 2,8533 € 300 En stock
96.5 mm
104.8 mm
99.7 mm
94.4 mm
97.6 mm
17.5 mm
2
0,4074 € - 0,7984 € 3900 En stock
51.2 mm
58.7 mm
54.5 mm
49.7 mm
52.9 mm
19.1 mm
2
0,4892 € - 0,9581 € 2100 En stock
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
1,4491 € - 2,8322 € 660 En stock
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
6,1762 € - 6,1762 € 5 En stock
324.9 mm
346.5 mm
333.8 mm
318.3 mm
328.1 mm
51.6 mm
2
0,3027 € - 0,6327 € 4500 En stock
38.7 mm
44.5 mm
38.7 mm
36.7 mm
36.7 mm
12.7 mm
2
1,6356 € - 3,1938 € Demander le délai de livraison ici
102.4 mm
114.3 mm
106.4 mm
100.3 mm
104.3 mm
19.1 mm
2
489 En stock
143.3 mm
158.8 mm
149.2 mm
140.7 mm
147.1 mm
25.4 mm
2
  • sur 17
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 82.2 mm 90.8 mm Bleu

10309643

Gamme de prix
2,5761 € - 1,3156 €

Niveaux de stock
8850 En stock
Caractéristiques
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 99.4 mm 103.4 mm Bleu

10310779

Gamme de prix
2,8352 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • D
    111.1 mm
  • d1
    99.4 mm
  • d2
    103.4 mm
  • d3
    96.8 mm
  • d4
    101.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 138.9 mm 142.7 mm Bleu

10184967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    155.7 mm
  • d1
    138.9 mm
  • d2
    142.7 mm
  • d3
    136.9 mm
  • d4
    140.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 67.2 mm 71.2 mm Bleu

10309216

Gamme de prix
1,3733 € - 0,7416 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • d1
    67.2 mm
  • d2
    71.2 mm
  • d3
    65.5 mm
  • d4
    69.2 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 75.7 mm 82.4 mm Bleu

10309391

Gamme de prix
1,6511 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    75.7 mm
  • d2
    82.4 mm
  • d3
    73.7 mm
  • d4
    80.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 88.0 mm 91.4 mm Bleu

10309650

Gamme de prix
2,6243 € - 1,3415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    86.5 mm
  • d4
    93.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 110.9 mm 117.0 mm Bleu

10310809

Gamme de prix
3,2239 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • d1
    110.9 mm
  • d2
    117.0 mm
  • d3
    108.9 mm
  • d4
    114.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 162.6 mm 166.6 mm Bleu

10185896

Gamme de prix
1,9656 € - 1,9656 €

Niveaux de stock
1217 En stock
Caractéristiques
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 72.4 mm 75.7 mm Bleu

10309292

Gamme de prix
1,5246 € - 0,779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 84.3 mm 87.6 mm Bleu

10309636

Gamme de prix
1,6963 € - 0,8651 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    92.1 mm
  • d1
    84.3 mm
  • d2
    87.6 mm
  • d3
    82.3 mm
  • d4
    85.6 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 186.4 mm 194.3 mm Bleu

10187524

Gamme de prix
4,5496 € - 2,2095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    201.7 mm
  • d1
    186.4 mm
  • d2
    194.3 mm
  • d3
    184.4 mm
  • d4
    192.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 167.9 mm 170.4 mm Bleu

10185919

Gamme de prix
1,9943 € - 1,9082 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 96.5 mm 99.7 mm Bleu

10310762

Gamme de prix
2,8533 € - 1,4634 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    104.8 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    99.7 mm
  • d3
    94.4 mm
  • d4
    97.6 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 51.2 mm 54.5 mm Bleu

10309087

Gamme de prix
0,7984 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.7 mm
  • d1
    51.2 mm
  • d2
    54.5 mm
  • d3
    49.7 mm
  • d4
    52.9 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 54.1 mm 61.6 mm Bleu

10309148

Gamme de prix
0,9581 € - 0,4892 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 93.3 mm 96.5 mm Bleu

10309674

Gamme de prix
2,8322 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 324.9 mm 333.8 mm Bleu

10213353

Gamme de prix
6,1762 € - 6,1762 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • D
    346.5 mm
  • d1
    324.9 mm
  • d2
    333.8 mm
  • d3
    318.3 mm
  • d4
    328.1 mm
PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 38.7 mm 38.7 mm Bleu 2

10159118

Gamme de prix
0,6327 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.7 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    36.7 mm
  • d4
    36.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 102.4 mm 106.4 mm Bleu

10310786

Gamme de prix
3,1938 € - 1,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    114.3 mm
  • d1
    102.4 mm
  • d2
    106.4 mm
  • d3
    100.3 mm
  • d4
    104.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PEBD 143.3 mm 149.2 mm Bleu

10184998


Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • D
    158.8 mm
  • d1
    143.3 mm
  • d2
    149.2 mm
  • d3
    140.7 mm
  • d4
    147.1 mm