Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0395 € - 0,0897 € | 29500 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
2
|
||
| 0,5581 € - 0,5581 € | 7731 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 0,1429 € - 0,1429 € | 4601 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 1,0531 € - 1,0531 € | 1800 En stock |
3.866 in
98.2 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.067 in
103.3 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2
|
||
| 0,0562 € - 0,1301 € | 13500 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,8694 € - 0,8694 € | 6730 En stock |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,2697 € - 1,2697 € | 214 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 0,5366 € - 0,5366 € | 11760 En stock |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 3358 En stock |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,4232 € | 2652 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 291 En stock |
3.681 in
93.5 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
3.85 in
97.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 0,0357 € - 0,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,0515 € - 0,1193 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,0284 € - 0,0617 € | 90000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 3800 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
|||
| 0,0499 € - 0,1049 € | 171500 En stock |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
|||
| 0,113 € - 0,2488 € | 19400 En stock |
1.335 in
33.9 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,3629 € | 2502 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 14400 En stock |
0.992 in
25.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer