Menu  Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
332 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
0,8321 € - 1,3114 € Demander le délai de livraison ici
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
0,6571 € - 1,0373 € 1317 En stock
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
72.2 mm
76.0 mm
25.0 mm
2
0,0662 € - 0,0928 € 14997 En stock
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
0,0817 € - 0,1143 € Demander le délai de livraison ici
18.6 mm
21.1 mm
21.1 mm
17.1 mm
19.6 mm
14.8 mm
4
0,6112 € - 0,9943 € 25 En stock
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
69.0 mm
73.0 mm
25.0 mm
2
0,8077 € - 1,2726 € Demander le délai de livraison ici
89.0 mm
93.0 mm
93.0 mm
91.0 mm
25.0 mm
2
0,5179 € - 0,8436 € Demander le délai de livraison ici
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
59.5 mm
63.5 mm
29.4 mm
2
0,6427 € - 1,0445 € Demander le délai de livraison ici
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
77.2 mm
80.2 mm
15.0 mm
2
1,8365 € - 2,6256 € 300 En stock
146.0 mm
151.0 mm
151.0 mm
144.8 mm
149.0 mm
24.5 mm
2
0,4734 € - 0,7661 € 800 En stock
59.5 mm
64.0 mm
64.0 mm
58.0 mm
63.0 mm
24.2 mm
2
0,911 € - 1,4333 € 3094 En stock
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
0,2252 € - 0,3127 € 6726 En stock
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
2,0947 € - 2,7978 € Demander le délai de livraison ici
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
156.2 mm
161.0 mm
24.5 mm
2
0,0662 € - 0,0928 € 14662 En stock
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
0,1134 € - 0,1793 € 13670 En stock
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
0,1664 € - 0,231 € Demander le délai de livraison ici
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.3 mm
33.2 mm
17.5 mm
2
0,1053 € - 0,1477 € 15000 En stock
20.7 mm
23.0 mm
23.0 mm
19.2 mm
21.5 mm
14.7 mm
4
0,0753 € - 0,1053 € 8701 En stock
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
0,1764 € - 0,2439 € 220 En stock
33.4 mm
36.5 mm
36.5 mm
31.4 mm
35.0 mm
18.3 mm
2
0,3644 € - 0,4863 € Demander le délai de livraison ici
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
  • sur 17
Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114766

Gamme de prix
1,3114 € - 0,8321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    97.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 76 mm 25.0 mm LDPE Red

10114728

Gamme de prix
1,0373 € - 0,6571 €

Niveaux de stock
1317 En stock
Caractéristiques
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    72.2 mm
  • d4
    76.0 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

10114476

Gamme de prix
0,0928 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
14997 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 19.6 mm 14.8 mm LDPE Red

10114513

Gamme de prix
0,1143 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.1 mm
  • d1
    18.6 mm
  • d2
    21.1 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.6 mm
Tapered Cap & Plug 73 mm 25.0 mm LDPE Red

10114711

Gamme de prix
0,9943 € - 0,6112 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • D
    74.0 mm
  • d1
    71.3 mm
  • d2
    74.0 mm
  • d3
    69.0 mm
  • d4
    73.0 mm
Tapered Cap & Plug 91 mm 25.0 mm LDPE Red

10114759

Gamme de prix
1,2726 € - 0,8077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    93.0 mm
  • d1
    89.0 mm
  • d2
    93.0 mm
  • d4
    91.0 mm
  • h
    25.0 mm
Tapered Cap & Plug 63.5 mm 29.4 mm LDPE Red

10114704

Gamme de prix
0,8436 € - 0,5179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    63.5 mm
Tapered Cap & Plug 80.2 mm 15.0 mm LDPE Red

10114735

Gamme de prix
1,0445 € - 0,6427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    77.2 mm
  • d4
    80.2 mm
Tapered Cap & Plug 149.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114797

Gamme de prix
2,6256 € - 1,8365 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    151.0 mm
  • d1
    146.0 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    144.8 mm
  • d4
    149.0 mm
Tapered Cap & Plug 63 mm 24.2 mm LDPE Red

10114698

Gamme de prix
0,7661 € - 0,4734 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    64.0 mm
  • d1
    59.5 mm
  • d2
    64.0 mm
  • d3
    58.0 mm
  • d4
    63.0 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114773

Gamme de prix
1,4333 € - 0,911 €

Niveaux de stock
3094 En stock
Caractéristiques
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Gamme de prix
0,3127 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
6726 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 161.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114803

Gamme de prix
2,7978 € - 2,0947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    156.2 mm
  • d4
    161.0 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Gamme de prix
0,0928 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
14662 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
13670 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 33.2 mm 17.5 mm LDPE Red

10114599

Gamme de prix
0,231 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    30.3 mm
  • d4
    33.2 mm
Tapered Cap & Plug 21.5 mm 14.7 mm LDPE Red

10114537

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d1
    20.7 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    21.5 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
8701 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114605

Gamme de prix
0,2439 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.5 mm
  • d1
    33.4 mm
  • d2
    36.5 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    35.0 mm
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Gamme de prix
0,4863 € - 0,3644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm