Menu  Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
130 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,4447 € - 0,934 € 600 En stock
15.9 mm
Rouge
PVC
2
0,04 € - 0,3223 € 500 En stock
7.5 mm
Rouge
PVC
2
0,1506 € - 0,2088 € 9500 En stock
9.3 mm
Rouge
PVC
2
0,2568 € - 0,5393 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Rouge
PVC
2
0,0854 € - 0,1581 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Rouge
PVC
2
0,1592 € - 0,2265 € 32250 En stock
9.7 mm
Rouge
PVC
2
0,0392 € - 0,3615 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Rouge
PVC
2
1,3687 € - 3,1034 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
Noir
PVC
2
0,413 € - 0,8672 € 60750 En stock
18.8 mm
Noir
PVC
2
0,3988 € - 0,6026 € 2250 En stock
14.3 mm
Rouge
PVC
2
0,0893 € - 0,1928 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
Noir
PVC
2
0,0734 € - 0,1633 € 19500 En stock
5.3 mm
Noir
PVC
2
0,2611 € - 0,5423 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Noir
PVC
2
0,1908 € - 0,4278 € 7834 En stock
9.3 mm
Noir
PVC
2
0,3629 € - 0,4399 € 4500 En stock
9.7 mm
Noir
PVC
0,5409 € - 0,8713 € 64625 En stock
20.0 mm
Rouge
PVC
2
0,5753 € - 0,6689 € 5100 En stock
23.8 mm
Rouge
PVC
2
1,3501 € - 1,4281 € 525 En stock
31.2 mm
Rouge
PVC
2
0,3386 € - 0,5182 € 2000 En stock
20.6 mm
Rouge
PVC
2
0,5868 € - 0,7562 € Demander le délai de livraison ici
25.1 mm
Rouge
PVC
2
  • sur 7
Capes à languette 15.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020807

Gamme de prix
0,934 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 7.5 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020623

Gamme de prix
0,3223 € - 0,04 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020678

Gamme de prix
0,2088 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020692

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020739

Gamme de prix
0,1581 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020685

Gamme de prix
0,2265 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
32250 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020722

Gamme de prix
0,3615 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 40.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10162927

Gamme de prix
3,1034 € - 1,3687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 35.0 mm PVC Noir

10112083

Gamme de prix
0,8672 € - 0,413 €

Niveaux de stock
60750 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 14.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020784

Gamme de prix
0,6026 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 6.1 mm 13.0 mm PVC Noir

10162910

Gamme de prix
0,1928 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 5.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10019818

Gamme de prix
0,1633 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
19500 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 10.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10019924

Gamme de prix
0,5423 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10019887

Gamme de prix
0,4278 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
7834 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10019900

Gamme de prix
0,4399 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 20.0 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020869

Gamme de prix
0,8713 € - 0,5409 €

Niveaux de stock
64625 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 23.8 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020906

Gamme de prix
0,6689 € - 0,5753 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 31.2 mm 38.0 mm PVC Rouge

10020944

Gamme de prix
1,4281 € - 1,3501 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 13.0 mm PVC Rouge

10020876

Gamme de prix
0,5182 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 25.1 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020913

Gamme de prix
0,7562 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2