Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4447 € - 0,934 € | 600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,3223 € | 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,2088 € | 9500 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | 7500 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0854 € - 0,1581 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1592 € - 0,2265 € | 32250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0392 € - 0,3615 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3687 € - 3,1034 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,413 € - 0,8672 € | 60750 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6026 € | 2250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0893 € - 0,1928 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1633 € | 19500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4278 € | 7834 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,4399 € | 4500 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,5409 € - 0,8713 € | 64625 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5753 € - 0,6689 € | 5100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,4281 € | 525 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,5182 € | 2000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5868 € - 0,7562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer