Menu  Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 2
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,7302 € - 0,8346 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
PVC
2
0,183 € - 1,169 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
PVC
2
0,4232 € - 0,6568 € 1600 En stock
15.3 mm
Rouge
PVC
2
1,3687 € - 3,1034 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
Noir
PVC
2
2,2669 € - 4,7606 € 80 En stock
50.8 mm
Noir
PVC
2
0,1535 € - 0,2217 € 22460 En stock
12.4 mm
Noir
PVC
2
0,3185 € - 0,5242 € 750 En stock
14.3 mm
Noir
PVC
2
0,2266 € - 0,3856 € Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
Noir
PVC
2
0,2683 € - 0,5815 € 8750 En stock
20.6 mm
Noir
PVC
2
0,2539 € - 0,4188 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
Noir
PVC
2
0,2869 € - 0,6176 € 10500 En stock
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,1951 € - 0,4549 € 250 En stock
11.1 mm
Noir
PVC
2
0,1492 € - 0,3223 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,1621 € - 0,2765 € Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
Noir
PVC
2
0,3343 € - 0,5543 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
Noir
PVC
0,3744 € - 0,4248 € 10500 En stock
17.4 mm
Noir
PVC
0,1616 € - 1,0244 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
Noir
PVC
2
0,3873 € - 1,166 € 20875 En stock
20.0 mm
Noir
PVC
0,3113 € - 0,5182 € 1250 En stock
13.2 mm
Noir
PVC
2
0,0919 € - 0,5935 € 600 En stock
24.6 mm
Noir
PVC
2
  • sur 6
Capes à languette 28.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10020227

Gamme de prix
0,8346 € - 0,7302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 38.1 mm 38.0 mm PVC Noir

10020265

Gamme de prix
1,169 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020791

Gamme de prix
0,6568 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 40.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10162927

Gamme de prix
3,1034 € - 1,3687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 50.8 mm 50.0 mm PVC Noir

10020302

Gamme de prix
4,7606 € - 2,2669 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 12.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10019979

Gamme de prix
0,2217 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
22460 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 14.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10020012

Gamme de prix
0,5242 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 16.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10020050

Gamme de prix
0,3856 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10020135

Gamme de prix
0,5815 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10020098

Gamme de prix
0,4188 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10019962

Gamme de prix
0,6176 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10019948

Gamme de prix
0,4549 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10019955

Gamme de prix
0,3223 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10019986

Gamme de prix
0,2765 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 15.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10020036

Gamme de prix
0,5543 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 17.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10020081

Gamme de prix
0,4248 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 34.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10020258

Gamme de prix
1,0244 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 20.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10020128

Gamme de prix
1,166 € - 0,3873 €

Niveaux de stock
20875 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 13.2 mm 25.0 mm PVC Noir

10020005

Gamme de prix
0,5182 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10020173

Gamme de prix
0,5935 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2