Menu  Rechercher

Capes à languette

En stock

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 2
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière Type Ajouter au panier
0,3873 € - 1,166 € 18375 En stock
20.0 mm
Noir
PVC
0,2066 € - 0,3434 € 214000 En stock
15.3 mm
Noir
PVC
0,6671 € - 0,8346 € 4000 En stock
28.6 mm
Noir
PVC
2
0,3859 € - 1,0877 € 6250 En stock
16.3 mm
Noir
PVC
2
0,3988 € - 0,6598 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
Noir
PVC
2
0,0919 € - 0,5935 € 600 En stock
24.6 mm
Noir
PVC
2
0,4261 € - 0,7562 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
Noir
PVC
2
0,7274 € - 1,2082 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
Noir
PVC
2
0,449 € - 0,482 € 4100 En stock
22.0 mm
Noir
PVC
0,183 € - 1,169 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
PVC
2
2,0517 € - 4,3086 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Noir
PVC
2
0,5767 € - 0,5935 € 1000 En stock
24.6 mm
Noir
PVC
2
1,0746 € - 2,323 € 140 En stock
31.2 mm
Noir
PVC
2
0,7302 € - 0,8346 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
Noir
PVC
2
0,413 € - 0,8672 € 60750 En stock
18.8 mm
Noir
PVC
2
0,2568 € - 0,5393 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Rouge
PVC
2
0,2338 € - 0,4007 € Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
Rouge
PVC
2
0,4648 € - 0,5302 € 10500 En stock
25.1 mm
Noir
PVC
2
0,3744 € - 0,7803 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
Rouge
PVC
2
1,3687 € - 3,1034 € 350 En stock
40.8 mm
Noir
PVC
2
  • sur 6
Capes à languette 20.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10020128

Gamme de prix
1,166 € - 0,3873 €

Niveaux de stock
18375 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes à languette 15.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10020029

Gamme de prix
0,3434 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
214000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 28.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020210

Gamme de prix
0,8346 € - 0,6671 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 16.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10020067

Gamme de prix
1,0877 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.3 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10020104

Gamme de prix
0,6598 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10020173

Gamme de prix
0,5935 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 23.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10020166

Gamme de prix
0,7562 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 26.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10020203

Gamme de prix
1,2082 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 22.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10020159

Gamme de prix
0,482 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes à languette 38.1 mm 38.0 mm PVC Noir

10020265

Gamme de prix
1,169 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 44.5 mm 50.0 mm PVC Noir

10020296

Gamme de prix
4,3086 € - 2,0517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 24.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10020180

Gamme de prix
0,5935 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 31.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10020234

Gamme de prix
2,323 € - 1,0746 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.2 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 28.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10020227

Gamme de prix
0,8346 € - 0,7302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 18.8 mm 35.0 mm PVC Noir

10112083

Gamme de prix
0,8672 € - 0,413 €

Niveaux de stock
60750 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 9.7 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020692

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 8.7 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020661

Gamme de prix
0,4007 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 25.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10020197

Gamme de prix
0,5302 € - 0,4648 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 17.4 mm 25.0 mm PVC Rouge

10020821

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2
Capes à languette 40.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10162927

Gamme de prix
3,1034 € - 1,3687 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • Température maximum
    200 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    2