Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0427 € - 0,0885 € 64350 En stock
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,5036 € - 1,0877 € 502 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Bleu
11.1 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € 2700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
10177389 0,0736 € - 0,1521 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,0358 € - 0,0501 € Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
1/8 in
Bleu
8.1 mm
NPT
2
0,1908 € - 0,3917 € 11180 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Bleu
21.3 mm
NPT
2
0,0375 € - 0,2585 € Demander le délai de livraison ici
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,0522 € - 0,0522 € 2000 En stock
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
0,0447 € - 0,0915 € Demander le délai de livraison ici
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 87200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2
0,0685 € - 0,0957 € 1359 En stock
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
0,066 € - 0,1431 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1078 € Demander le délai de livraison ici
20.8 mm
1/2 in
Bleu
16.3 mm
NPT
2
  • sur 4
Capes à languette déchirable 11.0 mm PEBD Naturel

10177587

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0427 €

Niveaux de stock
64350 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5036 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Bleu

10177532

Gamme de prix
0,1238 € - 0,04 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,0877 € - 0,5294 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
0,2785 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1636 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,147 € - 0,071 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1729 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
29500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2033 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 9.8 mm PEBD Bleu

10178539

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.73 mm PEBD Bleu

10178508

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
11180 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
0,2585 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 17.6 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10325216

Gamme de prix
0,0522 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
0,2283 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
87200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 13.1 mm 13.4 mm PEBD Naturel

10325193

Gamme de prix
0,0957 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
1359 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1431 € - 0,066 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.75 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
0,1078 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité