Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0885 € - 0,2012 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M22
Jaune
22.0 mm
Métrique 
1
0,0866 € - 0,1837 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
1/2-19 in
Jaune
15.0 mm
GAS
1
0,0824 € - 0,1768 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M18
Jaune
18.0 mm
Métrique 
1
0,0573 € - 0,1205 € 4000 En stock
12.0 mm
M12
Jaune
12.0 mm
Métrique 
1
0,0734 € - 0,1587 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0736 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,1241 € - 0,3253 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Bleu
19.0 mm
Filetages UNF
1
0,4146 € - 0,94 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
0,071 € - 0,147 € 11700 En stock
22.2 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
2
10177389 0,0736 € - 0,1521 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
0,1292 € - 0,2919 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Jaune
25.0 mm
GAS
1
21600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Bleu
16.5 mm
Filetages UNF
1
67000 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,3457 € - 0,7803 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,0662 € - 0,1416 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
GAS
1
0,105 € - 0,2232 € 40500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Jaune
23.8 mm
GAS
1
0,077 € - 0,1636 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
5/8-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable 22.0 mm PEBD Jaune

10069820

Gamme de prix
0,2012 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 21.2 mm PEBD Jaune

10070338

Gamme de prix
0,1837 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 18.0 mm PEBD Jaune

10072479

Gamme de prix
0,1768 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 12.0 mm PEBD Jaune

10072455

Gamme de prix
0,1205 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 14.0 mm PEBD Bleu

10092125

Gamme de prix
0,1587 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 33.1 mm PEBD Bleu

10092132

Gamme de prix
0,3253 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    15⁄16” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
0,94 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Bleu

10177358

Gamme de prix
0,147 € - 0,071 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,2033 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1521 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
0,2919 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 25.0 mm PEBD Bleu

10091340


Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    1" x 14
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 17.1 mm PEBD Bleu

10091326


Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 29.8 mm PEBD Bleu

10091364


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-3/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
0,1416 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 26.3 mm PEBD Jaune

10071816

Gamme de prix
0,2232 € - 0,105 €

Niveaux de stock
40500 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Filetage
    3/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1636 € - 0,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC